VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40048945Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |
Doppelsteckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ L, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, Tragschienen- und Direktmontage, Normen/Bestimmungen: CEI 23-50, Länderkennzeichen: Italien
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |