EO-CF/PT-USB-A/C - Steckdose
1494816

Steckdose, integrierter USB, 1x Typ A und 1x Typ C, 5 V / 3 A (total), Steckgesicht Typ CF, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, Tragschienen- und Direktmontage, Normen/Bestimmungen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: Deutschland

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kein zusätzlicher Bedarf an USB-Ladegeräten oder externen Netzteilen
Zuverlässige USB-Spannungsversorgung direkt im Schaltschrank
Mehr Betriebssicherheit und weniger Kabelchaos
Schnellere Installation dank integrierter Lösung
Zukunftssichere Ausstattung für moderne Anwendungen