EO-AB/UT/LED/F - Steckdose
0804157

Steckdose, mit Leuchtanzeige, Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, Steckgesicht Typ AB 15A, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 6 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 508, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: USA, Kanada

Produktdetails









Kompatible Produkte