EO-AB/PT/LED/15 - Steckdose
0804168

Steckdose, mit Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ AB 15A, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 125 V AC (60 Hz), Nennstrom: 15 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: UL 508, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: USA, Kanada

Produktdetails