Testen Sie die hoch-kommunikative Kompaktsteuerung ILC 131 ETH! Mit dieser Kompaktsteuerung können kleine bis mittlere Funktionseinheiten kostengünstig automatisiert werden. Die Kompaktsteuerung zeichnet sich durch modulare Erweiterbarkeit, einfache Programmierung und hohe Performance aus. Damit Sie sich von der Leistungsfähigkeit des ILC 131 ETH überzeugen können, haben wir dieses Starterkit zusammengestellt. Es verfügt über digitale und analoge Aus- und Eingangsklemmen sowie Simulationsmodule. Darüber hinaus stehen dem Anwender auch Beispielprojekte für PC WORX EXPRESS und den Webserver zur Verfügung.
ILC 131 STARTERKIT
-
Starterkit
2701835
ILC 131 Starterkit einschl. ILC 131 ETH, Schaltpanel, Netzgerät sowie Zubehör und Kabel mit aufgebauter Testapplikation
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte Ein-/Ausgänge: 8 / 4
Bearbeitungszeit pro 1000 Anweisungen:90 µs (Bit-Datentypen), 1,7 ms (gemischte Datentypen)
Programm-/Datenspeicher: 192 kB / 192 kB
Remanenter Datenspeicher: 8 kB
Versorgungsspannung: 24 V DC