ILC 130 STARTERKIT
-
Starterkit
2988515
ILC 130 Starterkit einschl. ILC 130 ETH, Analog Input AI-Modul, Schaltpanel, Netzgerät sowie Zubehör und Kabel mit aufgebauter Testapplikation
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Programm-/Datenspeicher: 192 kB / 192 kB
Versorgungsspannung: 24 V DC
Remanenter Datenspeicher: 8 kB
Bearbeitungszeit pro 1000 Anweisungen:90 µs (Bit-Datentypen), 1,7 ms (gemischte Datentypen)
Integrierte Ein-/Ausgänge: 8 / 4