Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

S 6 A/380 V - Schmelzeinsatz
0913032

Schmelzeinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 6 A, Durchmesser: 11 mm, Farbe: grün

Produktdetails








Ihre Vorteile

Enthält kein Blei, Cadmium, Chrom 6 (RoHS konform)
Farbige Kennmelder auf dem Stirnkontakt zeigen den Betriebszustand an
NEOZED®-Sicherungseinsätze mit gG-Charakteristik zum Schutz von Leitungen und Anlagen
Sicheres Abschalten unzulässiger Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom