EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL - Infrastruktur-Ladedose
1025434

CHARX connect, Typ 2, 32 A , 480 V AC, Einseitig angeschlossene Einzeladern, Länge: 1,5 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Rückwandmontage, mit eckigem Schutzdeckel, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Integrierte Verriegelung während des Ladens