SSM E3 SM - Servomotor
2894395

Synchron-Servomotor mit einem Nenndrehmoment von bis zu 16,5 Nm und einem Maximaldrehmoment von 85 Nm für 230 V AC oder 400 V AC zum Betrieb an den Servoreglern vom Typ A-Servo und Multi. Mit dem optional lieferbaren Fremdlüfter erhöht sich das Nenndrehmoment auf bis zu 26,0 Nm.

Produktdetails






Kompatible Produkte