CET214t ist ein kabelloser Sensor, der unter anderen Eis und Temperatur messen kann. Durch sein flexibles Design kann er leicht an flachen und gekrümmten Oberflächen wie z. B. Rotorblättern von Windenergieanlagen angebracht werden. Die Sensoreinheit ist komplett elektrisch isoliert und benötigt dank integrierter Solarzelle keine externe Stromversorgung. Durch die Kombination mit wiederaufladbaren Energiespeichern können Zeiten ohne Umgebungslicht (z. B. Nachts oder bei längeren Vereisungszeiten) überbrückt werden.
Die Basisstation BET214t von eologix oder eine BET214t-kompatible Einheit wird zur Funktion des Gesamtsystems benötigt.
ID-S-S 868-H
-
Sensor
1579807
Sensor CET214t der eologix sensor technology GmbH. Drahtloser Eis- und Temperatursensor für Windenergieanlagen, selbstklebend, zur Montage an Rotorblatt, Turm oder Gondel. Kommunikation mit dem Funkempfänger ID-S-RT 868 per 868-MHz-Frequenzband.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Erfassung und Übertragung der Messdaten per Funk
Eiserkennung durch Impedanzmessung
Temperaturmessung über integrierten Schaltkreis
Flexibles Design
Einfache Befestigung
Autonomer Betrieb über integrierte Solarzelle