SAC-5P-M 8MSB/0,48-115
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1413096
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 0,48 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | B |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 3 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M8 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | B |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 0,48 m |
PUR schwarz 5. Leiter grau [115] | |
Leitungsgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR schwarz 5. Leiter grau [115] |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 0,25 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,70 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PP |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,21 mm (Aderisolierung) |
ca. 0,70 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 75 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 75 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (AC) |
Prüfspannung | ≥ 3000 V (AC) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 47 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 47 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach DIN EN 50267-2-1 | |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (horizontal) |
nach UL 758/1581 FT2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
beständig gegen Seewasser | |
adhäsionsarm | |
abriebfest | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
M8 | |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1413096 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1BDA |
GTIN | 4046356985291 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug 1208461
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg