SAC-4P- 1,5-PUR/FR SH SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1407796

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung