SAC-3P-MS SCO/.../...
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1523515
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 100,0 m)
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 3 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 100,0 m) |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| PUR halogenfrei schwarz PUR | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisolierung) |
| ca. 0,50 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 19 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 38 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 38 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| silikonfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR/PVC orange [110] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 37 kg/km |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC orange [110] |
| PUR/PVC orange 110 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,52 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,2 mm |
| 5,20 mm | |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,38 mm (Außenmantel) | |
| ca. 0,45 mm (Innenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 57,3 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 2500 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR/PVC gelb [140] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 37 kg/km |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC gelb [140] |
| PUR/PVC gelb 140 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,52 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,38 mm (Außenmantel) | |
| ca. 0,45 mm (Innenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 57,3 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 2500 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] | |
| Maßzeichnung |
|
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] |
| PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange 150 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km |
| Nennspannung Kabel | 250 V (AC) |
| Prüfspannung | 2000 V (50 Hz, 5 Minuten) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 13,5 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 53 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 44 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0472 Teil 804 |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| strahlenvernetzt | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei grau [280] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 26 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei grau [280] |
| PUR halogenfrei grau 280 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | TPE |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | 0,21 mm (Aderisolierung) |
| ca. 0,80 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000 |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| PVC schwarz [PVC] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
| PVC schwarz PVC | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,30 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 2500 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 43 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC grau [500] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC grau [500] |
| PVC grau 500 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,30 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 2500 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 43 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC gelb [540] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 40 kg/km |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC gelb [540] |
| PVC gelb 540 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PVC gelb 105 °C [542] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 38 kg/km |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC gelb 105 °C [542] |
| PVC gelb 105 °C 542 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,38 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 4000 V |
| Flammwidrigkeit | nach DIN 50265-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR hochflexibel grau [800] | |
| Maßzeichnung |
|
| Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
| Leitungsgewicht | 28,3 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR hochflexibel grau [800] |
| PUR hochflexibel grau 800 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | ca. 53 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 18 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 34 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 7,5 x D, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3,3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
| Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² | |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m, Torsionszyklen: 1000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| silikonfrei | |
| Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
| silikon- und cadmiumfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1523515 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CBA |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg