EV-T2SC_EMF - Schutzdeckel
1093939

CHARX connect basic, Typ 2, Schutzdeckel, Zubehör, eckig, Vorderwandmontage, Vorderseitige Befestigungslöcher, Gehäuse: schwarz, mit selbstschließendem Mechanismus, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, Vorderseitige Befestigungslöcher

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos
Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus
Besonders einfache Montage dank frontseitiger Verschraubung
Verringerter Montageaufwand dank bereits angespritzter Dichtung
Kein separater Anbaurahmen erforderlich