FB-8-AL - Klemmenkasten
2316200

Aluminium-Schaltkasten im Feld mit 8 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für bis zu 6 Gerätekoppler.

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beinhaltet ein Hauptleitungsmodul FB-ET und ermöglicht die Installation zusätzlicher Koppler und PT-Stecker
Potenzialschiene und Schirmklemmen
Einführungen für die Hauptleitung (Eingang/Ausgang) sowie Anschlüsse für die Entlüftung
Kabelverschraubungen, Stecker und Entlüftung müssen separat bestellt werden
Entwickelt speziell für Feldgeräte-Kopplersysteme
Jedes Gehäuse verfügt über M20-Ports und kann nach Wunsch konfiguriert werden