SB-8ESDD8A9L34S
-
Kupplungssteckverbinder
1623709
M40, Kupplungssteckverbinder, Serie: SB, gerade lang, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 2+4+4+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 20,5 mm ... 26,5 mm, Kodierung: Hyperface DSL, Kodierung 2
Produktdetails
Bestellhinweis: | Crimpkontakte, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separat bestellen |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Isolierkörper | |
Berührungsschutz | IEC 61984 |
Kodierung | Hyperface DSL, Kodierung 2 |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Kontaktausführung | Buchse |
Anwendung | Hybrid |
Polzahl | 11 |
Steckgesicht | 2+4+4+PE |
Anzahl Kontakt (Leistungskontakte) | 5 |
Durchmesser Kontakt (Leistungskontakte) | 3,6 mm |
Litzenquerschnitt min. Kontakt (Leistungskontakte) | 1 mm² |
16 mm² | |
Bemessungsstrom Kontakt (Leistungskontakte) | 70 A (bei max. Anschlussquerschnitt) |
Bemessungsspannung Kontakt (Leistungskontakte) | 630 V AC |
850 V DC (Überspannungskategorie II/3) | |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzahl Kontakt (Signalkontakte) | 6 |
Durchmesser Kontakt (Signalkontakte) | 1 mm |
Litzenquerschnitt min. Kontakt (Signalkontakte) | 0,06 mm² |
1,5 mm² | |
Nennstrom je Signalkontakt | 8 A (bei max. Anschlussquerschnitt) |
Bemessungsspannung Kontakt (Signalkontakte) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstrom je Datenkontakt bei 25 °C | 3,6 A |
Aufstellhöhe | 2000 m (4000 m bei 300 V Systemspannung nach DIN EN 60664-1) |
Gehäuse | |
Ausführung | Kupplungsgehäuse |
Gewindeart | M40 |
Bauform | gerade lang |
Verriegelungsart | für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung |
Pg-Verschraubung | ohne |
Material Gehäuse | Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn) |
Material Verschraubung | CuZn |
Schutzart (gesteckt) | IP68/IP69K |
Dichtung | |
Leitungsaußendurchmesser | 20,5 mm ... 26,5 mm |
Material Dichtung | FKM |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 115 °C (siehe Derating-Kurve) |
Artikelnummer | 1623709 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABRCEG |
GTIN | 4055626194660 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SB-10KS001 - Crimpkontakt 1623603
-
SB-10KS002 - Crimpkontakt 1623604
-
SB-10KS003 - Crimpkontakt 1623605
-
SB-10KS004 - Crimpkontakt 1623606
-
SB-36KS002 - Crimpkontakt 1623378
-
SB-36KS003 - Crimpkontakt 1623379
-
SB-36KS004 - Crimpkontakt 1623380
-
SB-36KS005 - Crimpkontakt 1623381
-
ST-10KS010 - Crimpkontakt 1618239
-
ST-10KS035 - Crimpkontakt 1618464
-
SF-08KS010 - Crimpkontakt 1621571
-
SM-Z0025 - Farbmarkierung 1620558
-
SM-Z0026 - Farbmarkierung 1620559
-
SM-Z0027 - Farbmarkierung 1620560
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg