RC-12S1N12C356
-
Durchführung Hinterwand
1598782
M23, Durchführung Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 6,5 mm, Kodierung: N