RC-12P2Y1290NY
-
Kupplungssteckverbinder
1617926
M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich