RC-09S1N8A80X9
-
Kabelsteckverbinder
1625745
M23, Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 6,5 mm, Kodierung: N
Produktdetails
Bestellhinweis: | Crimpkontakte 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm, separat bestellen |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Isolierkörper | |
Hinweis | Bestellhinweis: Crimpkontakte 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm, separat bestellen |
Kodierung | N |
Material (Isolierkörper) | PA 6.6 |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Kontaktausführung | Buchse |
Anwendung | Signal |
Polzahl | 9 |
Drehsinn | Standard |
Steckgesicht | 8+1 |
Anzahl Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 1 |
Durchmesser Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 2 mm |
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 20 A (bei max. Anschlussquerschnitt) |
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzahl Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 8 |
Durchmesser Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm |
Nennstrom je Signalkontakt | 8 A |
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 48 V AC |
74 V DC | |
Gehäuse | |
Hinweis | Kontakteinsätze separat bestellen |
Ausführung | Kabelsteckverbinder-Gehäuse |
Gewindeart | M23 |
Bauform | gerade |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Pg-Verschraubung | ohne |
Material (Gehäuse) | Metall |
Schutzart (gesteckt) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Dichtung | |
Leitungsaußendurchmesser | 5,5 mm ... 6,5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Artikelnummer | 1625745 |
Verpackungseinheit | 20 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABRAFA |
GTIN | 4046356997676 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 69,08 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69,08 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
Kompatible Produkte
-
-
RC-12S2000 - Crimpkontakt 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimpkontakt 1602998
-
RC-22S2000 - Crimpkontakt 1603327
-
RC-21S2000 - Crimpkontakt 1603315
-
RC-22S2300 - Crimpkontakt 1603330
-
RC-22S2400 - Crimpkontakt 1603332
-
RC-21S2300 - Crimpkontakt 1603318
-
RC-21S2400 - Crimpkontakt 1616500
-
RC-5SS2000 - Crimpkontakt 1603530
-
RC-59S2000 - Crimpkontakt 1603501
-
RC-5CS2000 - Crimpkontakt 1603517
-
RC-5AS2000 - Crimpkontakt 1603509
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg