Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RC-07S1NS280EP - Kabelsteckverbinder
1594816

M23, Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Schraubanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails