RC-12P2NA2E000 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1598300

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, O-Ring radial, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte