RC-07S1S8AH000 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1594832

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, O-Ring axial, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Produktdetails







Kompatible Produkte