PLC-RSP- 72UC/21AU/RW
-
Relaismodul
2987040
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturklasse TX: -40 °C bis +70 °C, 1 Wechsler, Eingangsspannung 72 V DC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Einbauort | Am Fahrzeugkasten angebaut |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 03.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,22 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 72 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 50,4 V DC ... 90 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,7 ... 1,25 |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 3 mA |
Ansprechzeit typisch | 4 ms |
Rückfallzeit typisch | 4 ms |
Spulenspannung | 48 V DC |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Freilaufdiode; Freilaufdiode | |
Überspannungsschutz | |
RCZ-Filter | |
Weitbereichselektronik | |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Schaltspannung minimal | 100 mV (bei 10 mA) |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Einschaltstrom maximal | 50 mA |
Schaltstrom minimal | 1 mA (bei 24 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 1,2 W (bei 24 V DC) |
Schaltvermögen | 1 A (24 V (DC13)) |
0,2 A (110 V (DC13)) | |
0,1 A (220 V (DC13)) | |
3 A (24 V (AC15)) | |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Schalten: bei zerstörter Goldschicht | |
Hinweis | folgende Werte gelten bei zerstörter Goldschicht |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen.) |
Schaltspannung minimal | 12 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Schaltstrom minimal | 10 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (bei 24 V DC) |
20 W (bei 48 V DC) | |
18 W (bei 60 V DC) | |
23 W (bei 110 V DC) | |
40 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) |
Erregerseite | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relais) | RT III (Relais) |
Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Temperaturklasse TX) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Normen/Bestimmungen | EN 50155 (VDE 0115 Teil 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2987040 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK622B |
GTIN | 4046356155274 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,04 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,04 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
REL-MR- 48DC/21AU - Einzelrelais 2961244
Ihre Vorteile
Optimaler Betrieb des Relais durch Weitbereichselektronik
Zertifiziert gemäß EN 50155
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
Eingangsspannungsbereich 0,7 bis 1,25 x UN (kurzzeitig 1,4 x UN)
Temperaturbereich: -40 °C ... + 70 °C (kurzzeitig 85 °C)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg