EMG 17-REL/KSR-W230/21/SO110
-
Relaismodul
2964212
Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi 90/10): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Lebensdauer mechanisch | 1x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 19.03.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,04 W |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 4,5 mA |
Ansprechzeit typisch | 4 ms ... 15 ms |
Rückfallzeitbereich typisch | 4 ms ... 15 ms |
Betriebsspannungsanzeige | Glimmlampe |
Schalten | |
Kontaktausführung | Einfachkontakt, 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 15 A (max. 4 Sekunden bis zu einer relativen Einschaltdauer von 10 %) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (bei 24 V DC) |
58 W (bei 48 V DC) | |
48 W (bei 60 V DC) | |
50 W (bei 110 V DC) | |
80 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 62,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2964212 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61Y1 |
GTIN | 4017918100483 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 53,54 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 53,54 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg