Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-RSP-12DC/21/C1D2 - Relais
5606332

PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12V DC, UL/cUL: zugelaseb für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2

Produktdetails







Kompatible Produkte