FL RED 2003E PRP - Redundanzmodul
2701863

Ethernet-Redundanzmodul für redundante Netzwerke mit dem Redundanzprotokoll PRP mit drei RJ45-Anschlüssen.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
Alarmkontakt
Einfache Inbetriebnahme ohne Konfiguration
Erfüllt die Anforderungen der IEC 61850-3 und IEEE 1613
Geringe Leistungsaufnahme im Betrieb
Kein Packetverlust bei Ausfall eines Netzwerks
Parallele Redundanz ohne Umschaltzeiten für maximale Verfügbarkeit