Die kompakten Redundanzmodule (RED) ermöglichen den flexiblen und wirtschaftlichen Aufbau hoch verfügbarer Ethernet-Netze im Energie- und Automatisierungsumfeld. Mit seiner Robustheit nach IEC 61850-3 und IEEE 1613, dem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, dem Spannungsversorgungsweitbereich von 18 bis 58 V DC, deckt er die Anforderungen industrieller und energietechnischer Applikationen perfekt ab. Die parallele Redundanz ermöglicht den Aufbau von hoch verfügbaren Netzwerken ohne Umschaltzeit.
FL RED 2001E PRP 2LC
-
Redundanzmodul
2701864
Ethernet-Redundanzmodul für redundante Netzwerke mit dem Redundanzprotokoll PRP.
Produktdetails
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Port) |
| Datenflusskontrolle/Protokolle | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Ethernet (LWL) | |
| Anschlussart | LC |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
| Übertragungslänge | 2 km (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 2 (LC-Multimode) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Redundanzmodul |
| Bauform | Blockbauweise |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Ethernet-Redundanzmodul für das Parallel Redundanz Protokoll |
| Redundanz | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Ethernet-Redundanzmodul für das Parallel Redundanz Protokoll |
| Lokale Diagnose | US1, US2 Versorgungsspannung LED grün |
| LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6 W |
| Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannung | 48 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 58 V DC |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 250 mA (bei US = 24 V DC) |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | über COMBICON |
| Versorgungsspannung | 48 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 58 V DC |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -45 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
| EN 55022 (Störaussendung) Kriterium B | |
| Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Ethernet-Redundanzmodul für das Parallel Redundanz Protokoll |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2701864 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN143 |
| GTIN | 4046356867450 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 541 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 420 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115617
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
Ihre Vorteile
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
Alarmkontakt
Einfache Inbetriebnahme ohne Konfiguration
Erfüllt die Anforderungen der IEC 61850-3 und IEEE 1613
Geringe Leistungsaufnahme im Betrieb
Kein Packetverlust bei Ausfall eines Netzwerks
Parallele Redundanz ohne Umschaltzeiten für maximale Verfügbarkeit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg