PV-SET 600DC-SD/AC-RCBO
-
Überspannungsschutzgerät-Set
2800757
Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die AC- und DC-Seite eines Wechselrichters für Zweistring-Photovoltaikanlagen bis 600 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse. Mit DC-Lasttrennschalter und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung.
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Bauform | Installationsgehäuse |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nennspannung UN | 230 V AC (TT-Netz) |
| RCD-Schalter | |
| Bemessungsfehlerstrom IΔn | 300 mA |
| Bemessungsschaltvermögen Im | 10,00 kA |
| Klasse | 3 |
| Breite | 254 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Teilungseinheit | 12 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Deckel | Polycarbonat, transparent |
| Material Gehäuse | Polystyrol |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 600 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 335 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 260 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 1 µA (DC) | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 1 mW (DC) |
| ≤ 120 mW (AC) | |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (eff) |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Schutzschaltung PV Wechselspannungsseite (AC) | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 V AC |
| Bemessungsfrequenz fn | 50 Hz (60 Hz) |
| Bemessungsspannung Un | 230 V AC (TT-Netz) |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
| Bemessungsstrom IN | 16 A AC |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 600 V DC |
| Kurzschlussstrom ISCSTC | 25 A DC |
| Leerlaufspannung UOCSTC | 500 V DC (Solargenerator) |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Empfohlene Vorsicherung maximal | 100 A |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 600 V DC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 1 µA (DC) | |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 1 mW (DC) |
| ≤ 120 mW (AC) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungsbedingungen | A, B |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 40 °C |
| Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
| Hinweis | 2009 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61439-2 |
| Hinweis | 2009 |
| Montageart | AP/Wandmontage |
| Artikelnummer | 2800757 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1341 |
| GTIN | 4046356647953 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.275 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.275 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |