Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC - Überspannungsschutzgerät-Set
2801298

Blitzstrom- und Überspannungsableiter im IP65 Gehäuse zum Schutz der DC-Seite eines Wechselrichters für Vierstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse. Mit Sicherungshaltern für L+ und L-.

Produktdetails







Kompatible Produkte