PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2
-
Überspannungsschutzgerät-Set
2905540
Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters für Vierstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse. Mit Sicherungshaltern für L+ und L-.
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| Bauform | Installationsgehäuse |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Wechsler, 1-polig |
| Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
| Betriebsspannung maximal Umax DC | 30 V DC |
| Betriebsstrom maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anschlussart | MC 1,5/3 |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
| Anzugsdrehmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 254 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
| V-0 (Steckverbinder) | |
| Material Deckel | Polycarbonat glasfaserverstärkt |
| Material Gehäuse | Polycarbonat glasfaserverstärkt |
| Material Steckverbinder | PA |
| Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nennlaststrom IL | 80 A DC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 8 kV |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 10,6 A DC (je String) |
| Kurzschlussstrom ISCSTC | 8,5 A DC (je String) |
| Leerlaufspannung UOCSTC | 830 V DC (Solargenerator) |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Nennlaststrom IL | 80 A DC |
| Dauerbetriebsstrom ICPV | 40 A DC |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 10,6 A DC (je String) |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP65 | |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungsbedingungen | A, B |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 45 °C |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61439-2 |
| Hinweis | 2009 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
| Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 |
| Hinweis | 2013 |
| Montageart | AP/Wandmontage |
| Artikelnummer | 2905540 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL132E |
| GTIN | 4046356960526 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 42,65 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 42,65 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg