PV-SET 2ST/1000DC/32A-2MPP-SC
-
Überspannungsschutzgerät-Set
2800993
Überspannungsschutz im IP65-Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters mit zwei MPP-Trackern bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse, steckbare Varistoren mit thermischer Abtrennvorrichtung zwischen L+, L- und Erde/PE.
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | PV T2 |
| Bauform | Installationsgehäuse |
| Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen | 8 mm |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennstrom IN | 25 A DC (je MPP) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Wechsler, 1-polig |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1,5 A DC | |
| PE | |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. (UL) |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Anschlussart | MC 1,5/3 |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
| Anzugsdrehmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 122 mm |
| Teilungseinheit | 9 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Material Deckel | Polycarbonat, transparent |
| Material Gehäuse | Polycarbonat glasfaserverstärkt |
| Material Steckverbinder | PA |
| Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Höchste Dauerspannung UC | 1000 V DC |
| Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 20 mW |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Schutzpegel Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Schutzpegel Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Restspannung Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Restspannung Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Restspannung Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
| Kurzschlussstrom ISCSTC | 25 A DC (je MPP) |
| Leerlaufspannung UOCSTC | 830 V DC (Solargenerator) |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
| Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Empfohlene Vorsicherung maximal | nicht erforderlich |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Isolationswiderstand Riso | > 5 GΩ (bei 500 V DC) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
| Restspannung Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Restspannung Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Restspannung Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (bei In) |
| ≤ 3,1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (bei 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (bei 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (bei 40 kA) | |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Schutzpegel Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Schutzpegel Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 20 mW |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP65 | |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungsbedingungen | A, B |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 55 °C |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61439-2 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 |
| Hinweis | Überspannungsschutz |
| Montageart | AP/Wandmontage |
| Artikelnummer | 2800993 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1341 |
| GTIN | 4046356667937 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.000 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.000 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |