PV-SET-20ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Überspannungsschutzgerät-Set
2801578
Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters für Sechszehnstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC und die MODBUS-Kommunikation. Mit Monitoring-System (SCK-M), zwei DC-Lasttrennschaltern und Sicherungshaltern für L+ und L-.
Produktdetails
IEC-Prüfklasse | PV T1 |
PV T2 | |
EN Type | T1 + T2 |
Enthalten in Set | 2839512 SSA 5-10 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 830 V DC |
Nennstrom IN | 8 A DC (je String) |
Sicherung | Midget / 10,3 x 38 (max. 2,5 W Verlustleistung) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Schaltfunktion | Wechsler, 1-polig |
Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
Betriebsspannung maximal Umax DC | 30 V DC |
Betriebsstrom maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | MC 1,5/3 |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
Anzugsdrehmoment | 4 lbf-in. (UL) |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 14 (UL) |
Breite | 960 mm |
Höhe | 440 mm |
Tiefe | 179 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Deckel | Polycarbonat glasfaserverstärkt |
Material Gehäuse | Polycarbonat glasfaserverstärkt |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mW |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 8 kV |
Kurzschlussstrom ISCSTC | 8 A DC (je String) |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 10 A DC (je String) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mW |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP65 | |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungsbedingungen | A, B |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 40 °C |
Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 |
Hinweis | Überspannungsschutz |
Montageart | Wandmontage |
Artikelnummer | 2801578 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL132E |
GTIN | 4046356863841 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 25,7 kg |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20 kg |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg