PV-SET 1000 DC/AC
-
Überspannungsschutzgerät-Set
2804458
Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die AC- und DC-Seite eines Wechselrichters für Einzelstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC.
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Bauform | Installationsgehäuse |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nennspannung UN | 230 V AC (UN) |
| Nennstrom IN | 80 A AC/DC |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 254 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PBT/PA |
| Wirkungsrichtung | DC: (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) / AC: L-N & N-PE |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 1000 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 335 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 260 V AC |
| Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 20 µA (DC) | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 20 mW (DC) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A |
| Schutzpegel Up | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | ≤ 80 A (gL/gG (AC-Seite) mit 16mm²) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | ≤ 125 A (gL/gG (AC-Seite)) |
| Schutzschaltung PV Wechselspannungsseite (AC) | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 V AC |
| Bemessungsfrequenz fn | 50 Hz (60 Hz) |
| Bemessungsspannung Un | 230 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
| Bemessungsstrom IN | 80 A |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 80 A |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 12 kA |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | ≤ 80 A (gL/gG (AC-Seite) mit 16mm²) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | ≤ 125 A (gL/gG (AC-Seite)) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 80 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 20 µA (DC) | |
| Schutzpegel Up | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 20 mW (DC) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungsbedingungen | A, B |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
| Höhenlage | max. 2000 m |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 / IEC 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| Hinweis | 2005 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11/A11 |
| Hinweis | 2007 |
| Montageart | AP/Wandmontage |
| Artikelnummer | 2804458 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL132E |
| GTIN | 4046356317849 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.854 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.764,7 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |