VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
1044182
Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 4-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, vier steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Das Gerät ist für den berührgeschützten Einbau in einem Gehäuse vorgesehen. Halten Sie seitlich und im Anschlussbereich zwischen aktiven und geerdeten Teilen mindestens 8 mm Abstand ein. |
Produkttyp | PV-Ableiter |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Stromversorgungssystem IEC | DC |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen | 8 mm |
Einbauort | Innenraum |
Einbauort der Abtrennvorrichtung | Intern |
Zugänglichkeit | Zugänglich |
Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
SPD Ausfallverhalten | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71,2 mm |
Höhe | 98,7 mm |
Tiefe | 65,7 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 4 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 40 µA DC |
≤ 700 µA AC | |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 2,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 6,25 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 10 kA |
Schutzpegel Up (DC+) - (DC-) | ≤ 3,5 kV |
Schutzpegel Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 3,2 kV |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Schutzschaltung PV | |
Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
SPD Ausfallverhalten | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
Leerlaufspannung UOCSTC | ≤ 975 V DC |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 2,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 6,25 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 10 kA |
Isolationswiderstand Riso | > 5 GΩ (bei 500 V DC) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Dauerbetriebsstrom ICPV | < 20 µA |
Höchste Dauerspannung UCPV | 1170 V DC |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 2000 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 40 µA DC |
≤ 700 µA AC | |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 3000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-31 |
Hinweis | 2019 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-31 |
Hinweis | 2018 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1044182 |
Verpackungseinheit | 32 Stück |
Mindestbestellmenge | 32 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1151 |
GTIN | 4055626621104 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 534,125 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 512,33 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg