VAL-MS 600DC/2+V-FM
-
Überspannungsschutzgerät Typ 2
2800195
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement (L+, L-, Erde) mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Varistoren, Statusmeldung an jedem Stecker.
Produktdetails
Produkttyp | PV-Ableiter |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Nennspannung UN | 600 V DC (Leerlaufspannung UOC) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Schaltfunktion | Wechsler, 1-polig |
Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
Betriebsstrom maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. (UL) |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 10 ... 2 (UL) |
Anschlussart | MC 1,5/3 |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
Anzugsdrehmoment | 4 lbf-in. (UL) |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 14 (UL) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 53,4 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 65,5 mm |
Teilungseinheit | 3 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT/PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Höchste Dauerspannung UC | 600 V DC |
Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 12 mW |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 3 kV (15 kA) |
≤ 3,6 kV (20 kA) | |
Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 80 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
Schutzpegel Up | ≤ 3 kV (15 kA) |
≤ 3,6 kV (20 kA) | |
Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 12 mW |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
IEC 61643-1 | |
IEC 60364-7-712 | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11/A11 |
Hinweis | 2007 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 2005 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60364-7-712 |
Hinweis | 2002 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2800195 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1324 |
GTIN | 4046356503136 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 303,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 303,1 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818355
-
VAL-MS 600PV ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2805431
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg