VAL-MS 1000DC/1+V-FM
-
Überspannungsschutzgerät Typ 2
2804490
Überspannungsableiter für 2-polige ohne Sicherung geerdete Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 2-poliges Basiselement (L+, L-/Erde) mit Fernmeldekontakt, zwei steckbare temperaturüberwachte Varistoren, Statusmeldung an jedem Stecker.
Produktdetails
| Produkttyp | PV-Ableiter |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | II |
| EN Type | T2 |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Nennspannung UN | 1000 V DC (Leerlaufspannung UOC) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Wechsler, 1-polig |
| Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
| Betriebsstrom maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. (UL) |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 10 ... 2 (UL) |
| Anschlussart | MC 1,5/3 |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
| Anzugsdrehmoment | 4 lbf-in. (UL) |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 35,6 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 65,5 mm |
| Teilungseinheit | 2 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PBT/PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | (L+)-(L-) |
| Höchste Dauerspannung UC | 1000 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC (L+) - (L-) | 1000 V DC |
| Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 20 mW |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-L) | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-L) | 30 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 80 A |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Nennlaststrom IL | ≤ 80 A DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 80 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA |
| Schutzpegel Up | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 20 mW |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
| IEC 61643-1 | |
| IEC 60364-7-712 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
| Hinweis | 2002 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| Hinweis | 2005 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60364-7-712 |
| Hinweis | 2002 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2804490 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1324 |
| GTIN | 4046356329071 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 255,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 232 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818355
-
VAL-MS 1000PV ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2805185
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg