4 Byte intern, externe Erweiterung bis zu 64 Byte möglich
IC-Versorgungsspannung
5 V DC ±10 % (DC)
Anwenderschnittstelle
MFP-Interface, digital I/O (2-8 IN/OUT, 16 IN / 16OUT), SPI-Master-Interface (direkte serielle Kopplung an ADC/DACs) und serielles Mikroprozessor Interface
Breite
14 mm
Höhe
1,2 mm
Tiefe
14 mm
Länge
14 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP00
Artikelnummer
2746964
Verpackungseinheit
1.000 Stück
Mindestbestellmenge
1.000 Stück
Verkaufsschlüssel
O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel
DRECAA
GTIN
4017918932190
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1,307 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,25 g
Zolltarifnummer
85423990
Ursprungsland
US
ETIM
ETIM 8.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %