PC WORX BASIC UPD
-
Programmier-Software
2985262
Software-Update für PC-basierende Automatisierungslösungen, Versions-Update für PC WORX BASIC LIC (z. B. von 5.xx auf 6.xx oder 3.xx auf 6.xx). Bitte kontaktieren Sie für ein Update von der Version 3.xx auf 5.xx Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Versions-spezifischer Lizenz-Key
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Eine Programmierumgebung für alle Phoenix Contact-Steuerungen
Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
Integrierte Feldbus- und Netzwerkkonfiguration
Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen
Integrierte Diagnose und Monitoring
Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop
Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung
Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrierte Simulationsumgebung