SAC-5P- 5,0-440/MINFR PWR
-
Powerleitung
1443776
Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, 1,5 mm2 Aderquerschnitt, für Energieversorgung
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Energieversorgung |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Griffkörper | TPU |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Bemessungsstoßspannung | 4000 V |
Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ |
Nennspannung UN | 63 V DC |
Nennstrom IN | 10 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 5 m |
PUR/PVC grau [440] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 140 kg/km |
UL AWM Style | 20234 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR/PVC grau [440] |
AWG Signalleitung | 16 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 30x 0,25 mm |
Leitungsquerschnitt | 5x 1,5 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 9,70 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | 13,3 Ω/km |
Nennspannung Kabel | 500 V AC |
Prüfspannung | 4000 V AC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 15 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 73 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 146 mm |
Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
nach UL VW1 | |
nach CSA FT1 | |
Ölbeständigkeit | nach HD 22.10 |
nach VDE 0282 Teil 10 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
5 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 90 °C (Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | 5 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1443776 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1FDA |
GTIN | 4046356537346 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 762,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Kompatible Produkte
-
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430925
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Werkzeug 1212512
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg