SAC-5P- 1,5-430/MINFR PWR - Powerleitung
1443352

Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m, 1,5 mm2 Aderquerschnitt, für Energieversorgung

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung