SAC-3P-M12MSS/ 8,0-PVC/FSS PE - Powerleitung
1019122

Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 8 m, für Wechselstrom bis 16 A/230 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung