NBC-R4ACB/60,0-94B/OE
-
Patch-Kabel
1866705
Patch-Kabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s) (1 Gbit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker unten RJ45 / IP20, auf freies Leitungsende RJ45, Kabellänge: 60 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1 Gbit/s (CAT5)