NBC-R4AC/40,0-94P/R4AC - Patch-Kabel
1413195

Patch-Kabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 40 m

Produktdetails








Kompatible Produkte