NBC-R4AC/0,2-94P/R4AC
-
Patch-Kabel
1414966
Patch-Kabel, CAT5e, 4-paarig, geschirmt, Line, beidseitig konfektioniert mit geraden RJ45/IP20 Köpfen, Länge: 0,2 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Polzahl | 8 |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 1 Gbit/s |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PC (Kontaktträger) | |
| PA (Gehäuse) | |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PC (Kontaktträger) | |
| PA (Gehäuse) | |
| Schutzart | IP20 |
| Leitungslänge | 0,20 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,96 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
| Wandstärke Außenmantel | 1,05 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | 48 nF/km (bei 1 kHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
| Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 71,3 dB (bei 1 MHz) |
| 62,3 dB (bei 4 MHz) | |
| 56,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 53,2 dB (bei 16 MHz) | |
| 51,8 dB (bei 20 MHz) | |
| 48,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (bei 100 MHz) | |
| Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 62,3 dB (bei 1 MHz) |
| 53,3 dB (bei 4 MHz) | |
| 47,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 44,2 dB (bei 16 MHz) | |
| 42,8 dB (bei 20 MHz) | |
| 39,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (bei 100 MHz) | |
| Rückflussdämpfung (RL) | 23 dB (bei 4 MHz) |
| 24,1 dB (bei 8 MHz) | |
| 25 dB (bei 10 MHz) | |
| 25 dB (bei 16 MHz) | |
| 25 dB (bei 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bei 100 MHz) | |
| Schirmdämpfung | 3,2 dB (bei 1 MHz) |
| 6 dB (bei 4 MHz) | |
| 9,5 dB (bei 10 MHz) | |
| 12,1 dB (bei 16 MHz) | |
| 13,6 dB (bei 20 MHz) | |
| 17,1 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 32 dB (bei 100 MHz) | |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP20 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (beweglich verlegt) |
| -25 °C ... 60 °C (fest verlegt) | |
| Artikelnummer | 1414966 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNABM |
| GTIN | 4055626037226 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,4 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg