FLKM 14/8M/SI/LED/PLC
-
Passivmodul
2310426
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, 8-kanalig mit 8 Sicherungen und Sicherungsausfallanzeige, zur Montage auf NS 35/7,5
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Polzahl | 14 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Sicherung | 1 A TR5 (flink) (F1 ... F8) |
Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
Strom (Spannungseinspeisung) | ≤ 3 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 14 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Polzahl | 18 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaß | 5,08 mm |
Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
Fehleranzeige | LED gelb |
Artikelabmessungen | |
Breite | 57 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 71 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2310426 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2A81 |
GTIN | 4046356101943 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 137,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 106,87 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg