VL2 PPC 9000 EX - Panel-PC
1050364

ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65 und vollständig abgedichtetem Konvektionsbooster und Intel® Core™ i7-6822EQ-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Moderne Bedienkonzepte dank Multitouch-Unterstützung
Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
Komplett abgedichtetes Konvektionsgebläse mit Schutzart IP30 für maximale Kühlleistung
ATEX/IECEx-zertifiziert
Attraktives Industrie-Design zur Aufwertung Ihrer Anlage
Leicht entnehmbare drehende oder Solid State-Laufwerke in verschiedenen Größen
Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront
Flexibel erweiterbar durch optionalen PCI- oder PCIe-Slot
Panel-PC (PPC): IP65 auf der Frontseite und IP20 auf der Rückseite
Die beispiellose Leistung, das Ansprechverhalten und die Energieeffizienz eines Intel® Core™ i7-Prozessors
Konfigurierbar als Panel-PC (PPC)