VL2 PPC 7000 EX - Panel-PC
1050365

ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline® Industrie-Panel-PC (PPC) mit lüfterloser Konstruktion, Schutzart IP65 und Intel® Core™ i5-4300U-Prozessor mit bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Konfigurierbar als Panel-PC (PPC)
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
ATEX/IECEx-zertifiziert
Leistungsstarker und energieeffizienter Intel® Core™ i5-Prozessor
Panel-PC (PPC): IP65 auf der Frontseite und IP20 auf der Rückseite
Leicht entnehmbare drehende oder Solid State-Laufwerke in verschiedenen Größen