OPC 7022 P W7U
-
Panel-PC
2700770
Panel-PC mit Touchscreen und Software-Tastatur, 21,5"-Display, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 Ultimate
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimale Netzanbindung durch Gigabit-Ethernet
Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Temperaturbereich: +5 °C ... +45 °C
Komfortable Bedienung über fünf Fronttasten