VS-IP20-FPN-93B/0,15
-
Netzwerkkabel
1405715
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Buchsenmodul/IP20 für Freenet-System, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge: 0,15 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Leitungslänge | 0,15 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | ja |
UL AWM Style | 21694 |
Leitungsgewicht | 67 kg/km |
Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93B |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Material Innenmantel | PVC |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Material Aderisolation | PE |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Nennspannung Leitung | 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
76 dB (bei 4 MHz) | |
70 dB (bei 10 MHz) | |
65 dB (bei 16 MHz) | |
63 dB (bei 20 MHz) | |
60 dB (bei 31,25 MHz) | |
55 dB (bei 62,5 MHz) | |
50 dB (bei 100 MHz) | |
Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Artikelnummer | 1405715 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4046356753272 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 41,2 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg