NBC-M12MSD/7,0-93C/M 8MS 3X4 - Netzwerkkabel
1484394

Netzwerkkabel (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade M8, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 7 m

Produktdetails








Kompatible Produkte